335-3449: ASS. REFROIDISSEUR - HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-3449: ASS. REFROIDISSEUR - HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 335-3449
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les refroidisseurs d'huile hydraulique maintiennent la température des liquides hydrauliques.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    wheel-type loader
    980M, 990K, 982M, 986K, 986H

    wheel dozer
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K, 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E