335-3453: ENS. PRINCIPAL - REFROIDISSEUR D'HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-3453: ENS. PRINCIPAL - REFROIDISSEUR D'HUILE

    Numéro de pièce : 335-3453
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 129,5
    • Longueur (mm): 287,0
    vees 27 to 32 liter
    C32

    wheel loaders
    980M, 990KLRC, 982M, 980L, 986H, 990K, 986K

    wheel dozers
    844KLRC, 844K

    track type tractors
    D7E, D7ELGP