335-3454: CORPS - SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-3454: CORPS - SOUPAPE

    Numéro de pièce : 335-3454
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de soupape de refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les corps de soupape sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 134,6
    • Largeur (mm): 137,2
    • Longueur (mm): 337,8
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    wheel-type loader
    962M, 980M, 990K, 982M, 986K, 986H, 972M, 950M, 980L, 966M

    wheel dozer
    844K