335-4180: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-4180: COLLIER

    Numéro de pièce : 335-4180
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 50
    • Diamètre utile minimum (in): 42,36
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    excavator
    349E, 352FMHPU 352F, 349F LXE 349E L HVG 568 FM 352F XE VG 568 FM LL 349E L VG

    track excavators
    349E, 352FMHPU 352F, 349F LXE 349E L HVG 568 FM 352F XE VG 568 FM LL 349E L VG