335-5602: ASS. MÉCANISME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-5602: ASS. MÉCANISME

    Numéro de pièce : 335-5602
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de culbuteur complet

    Description :

    • Les culbuteurs sont destinés à actionner et à fermer les soupapes à certains points de chaque course du piston pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,2
    • Longueur (in): 27
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2, 320D2 L 320D2 GC