336-4953: TENDEUR - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    336-4953: TENDEUR - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 336-4953
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tendeur de courroie

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 104,1
    • Longueur (mm): 208,3
    wheel tractor-scraper
    637K, 627K LRC 627K

    motor grader
    16M3, 18M3, 14M-3 14M3

    wheel-type loader
    982M, 980M, 980L

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    engine - industrial
    3516B, C9.3

    articulated dump truck
    735, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    off-highway truck
    MT4400D AC 789D, 797B, 793D