336-8289: DISQUE - MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    336-8289: DISQUE - MONTAGE

    Numéro de pièce : 336-8289
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de montage de pneus Flexport™

    Description :
    Utilisé au moment d'installer des pneus Flexport™ sur des machines Cat®. À commander pour une utilisation avec les chargeuses sur pneus 924 et 930 Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Composant: Disque de montage
    • Notas: Pour une utilisation avec les modèles 924, 930, 938
    wheel-type loader
    928HZ, 926M 930H, 924K 930M 930K