337-0459: ADAPTATEUR - POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    337-0459: ADAPTATEUR - POMPE

    Numéro de pièce : 337-0459
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des pompes d'amorçage de carburant, lesquelles évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Longueur (in): 12,1
    wheel-type loader
    982M, 986H, 980M, 980L, 986K, 980K, 980K HLG