337-8843: ASS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    337-8843: ASS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 337-8843
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Actionneur

    Description :

    • Les actionneurs déplacent ou commandent un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 9,3
    • Longueur (mm): 236,22
    engine - generator set
    G3306B, CG137-12, G3304B, XQG135 XQG400

    petroleum products
    G3306B, CG137-12, G3304B, XQG135 XQG400

    engine - industrial
    G3306B, CG137-12, G3304B, XQG135 XQG400

    drill
    MD6310