0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    337-8950: 0.9 m3 (1.2 yd3), Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 337-8950
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    • Capacité nominale du godet (2): 36.7
    • Capacité nominale du godet (2): 933
    • Capacité à refus: 573.8
    • Capacité à refus: 1265
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • Clam Angle: 76 degrees
    • Contenance: 0.9
    • Contenance: 1.2
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Hauteur copy: 2080
    • Interface machine: SSL
    • Largeur: 81.9
    • Longueur: 35.3
    • Longueurs des outils de travail: 898
    • Modèle compatible: 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Ouverture des mâchoires: 24
    • Ouverture des mâchoires: 610
    • Épaisseur de l'arête de base: 20
    • Épaisseur de la lame de base: 0.8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.