338-1128: ASS. PHARE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    338-1128: ASS. PHARE

    Numéro de pièce : 338-1128
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plafonnier à diodes 24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Description: Diode de plafonnier
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT-3 spirale
    • Type de lampe: Plafonnier
    • Type de montage: Rectangulaire
    adt
    740 GC 745 740

    com
    816K, 815K, 826K, 836K

    wtt
    834K

    oht
    785G

    track loaders
    963K

    ttl
    973, 953K, 963K

    wheel dozers
    824K

    compactors
    825K, 815K, 826K, 815KLRC

    drll
    MD6250, MD6310

    articulated trucks
    730DEJ, 735D, 735DLRC, 730DEJLRC, 730D, 730DLRC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    wtl
    988K, 980M, 972M, 988 XE 988K XE