338-3455: ASS. MOTEUR ÉLE.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    338-3455: ASS. MOTEUR ÉLE.

    Numéro de pièce : 338-3455
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 24 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    •      Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    •      Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    •      Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    •      Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 24 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Oui, Oui
    • Courent (ampères): 115, 115
    • Dents de pignon: 12 - Nov, 11/12
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Un démarrage électrique, Démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 8 - juin, 6/8
    • Taille de montage (pointe avant): SAE N° 1, logement de pointe, SAE n° 1 nez enveloppe
    • Tension (volts): 24
    oht
    789D