338-8797: ENS. CONDUITE - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    338-8797: ENS. CONDUITE - CARBURANT

    Numéro de pièce : 338-8797
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,95
    • Longueur (in): 14,56
    marine products
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    926M 966G, 962K, 962M Z 966F, 950K, 938K 950M, 966D, 950 GC 966E, 938M 972G, 966F II 962M, 950M Z 930K 930M 924K

    forest products
    2570D, 548 579C, 2670C, 2384C, 573C, 2670D, 2570C, 2484C, 559C, 563D, 573D, 563C, 558

    engine - industrial
    C7.1, C6.6

    asphalt paver
    BG1000E, AP-1055E AP-1000F AP-1055F AP-1000E BG1055E

    material handler
    MH3024, MH3037, MH3026, MH3022

    track-type tractor
    D6N XL D6N, D6K2 LGP D6N OEM D6K2 XL D6N LGP

    forestry excavators
    538GF

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    track-type loader
    953K, 963K

    wheel dozer
    8A4K

    excavator
    320E LRR 323E L 320E LN 538 320E RR 324E L 320E, 558 324E, 329E LN 323F 326F L 330F LN 330F, 330FMHPU 329E L 330F OEM 336 GC 320E L 323, 323F L 329F L 335F 326F LN 323E SA 330F L 326F, M318F, 323E LN 324E LN 329E, 335F LCR

    wheel loaders
    950M, 962M

    earthmoving compactor
    816K, 815K