339-0096: COLLIER À BANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-0096: COLLIER À BANDE

    Numéro de pièce : 339-0096
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à bande

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de jauge (in): 9,43
    • Diamètre de jauge (mm): 239,4
    • Largeur de pince (in): 1,14
    • Largeur de pince (mm): 29
    • Matière: 1E1541E
    engine - generator set
    C175-20