339-0269: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-0269: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 339-0269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service intensif, simple arête, tronqué)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Dans les patins de chaîne tronqués, les angles des arêtes sont coupés pour réduire la résistance à la rotation et la force de courbure, le tout sans perte de portance et avec une perte de résistance à l'usure limitée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Largeur des patins (mm): 610
    • Taille de vis (mm): M22
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, tronqué
    ttt
    D6T XL D6T XW D6T LGP D6T, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT