339-0974: INSERT - COMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-0974: INSERT - COMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 339-0974
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Douille pour compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les douilles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,4
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (in): 11,5
    • Longueur (mm): 292,1
    engine - industrial
    G3516B, G3508B, G3516, G3508