339-0981: KIT - TURBO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-0981: KIT - TURBO

    Numéro de pièce : 339-0981
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de turbocompresseur

    Description :

    • Ce kit contient les boulons et la plaque nécessaires à la réparation d'un turbocompresseur.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,6
    • Largeur (mm): 81,5
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,9
    engine - industrial
    G3508, G3516, G3508B, G3520B, G3516B