339-3766: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT NGEC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-3766: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT NGEC

    Numéro de pièce : 339-3766
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    NGEC

    Description :
    Le prémélange à 50/50 Cat®  NGEC (Natural Gas Engine Coolant) est un liquide pour circuits de refroidissement à usage intensif spécialement conçu pour offrir une protection exceptionnelle contre les piqûres, le gel et la corrosion dans les moteurs au gaz naturel Cat.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Attributs :
    Entièrement formulé, ne nécessite pas d'additif pour liquide de refroidissement lors du remplissage initial.

    Applications recommandées :
    Recommandé pour les moteurs au gaz naturel Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Intervalles de vidange: 3 000 heures avec le service S•O•S (SM)
    • Spéc. de volume (mm): 1 000
    • Type de conteneur: Bac
    • Unité de volume (mm): Litre
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.