339-6883: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    339-6883: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 339-6883
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    excavator
    326F, 330F L 324E L 330F LN 330F, 329F L 326F L 330F OEM 329E L 324E LN 326F LN 329E LN

    track excavators
    326FLN, 326FL, 329ELN, 330FLN, 330FL