340-2378: SEGMENT DE RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    340-2378: SEGMENT DE RETENUE

    Numéro de pièce : 340-2378
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 9,05
    • Diamètre libre - A (in): 9,47
    • Forme: En spirale
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,187
    off-highway truck
    797F, 795F AC 795F XQ 797B