• \
  • Accueil
  • 341-6797: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE
341-6797: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    341-6797: ENS. DE MAILLONS - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 341-6797
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon lubrifié par graisse

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Nombre de sections de chaîne: 49
    • Taille de vis (in): 0,7874
    exc
    325F 323D2 L 325F LCR 323F L 323, 323F 323D L 320, 323F OEM 320 GC 320F L 320D2 L 320D2, 323F LN 323D2 323E SA 323E L 323E LN

    track excavators
    320-07