341-9763: JOINT EN VRAC - CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    341-9763: JOINT EN VRAC - CM

    Numéro de pièce : 341-9763
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 7,6
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    adt
    745 740, 740 GC

    ttt
    D8R D5R2 D6N, D6R LGP D8T, D6R, D6R XL

    oht
    785G

    track type tractors
    D5R2XL

    articulated trucks
    730DEJLRC, 735D, 735DLRC, 730DEJ, 730D, 730DLRC

    pipe
    PL83, PL87, PL72

    wtl
    938K 938M 930K 924K 926M 930M