342-1306: ENS. ROUE FOLLE - MD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    342-1306: ENS. ROUE FOLLE - MD

    Numéro de pièce : 342-1306
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    TL1055D, TH336C, TH3510D, TL1255C, TL1255D, TH408D, TH357D, TL1055C

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CB13, CB-68B CB-64B CB-44B CB-66B CB16, CB-54B CW-34 CB10, CB15

    engine - generator set
    XQ230 C4.4XQ100 C4.4, C4.4XQ80 C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2570C, 2670C, 573C, 563C, 559C, 2384C, 558 2384D, 563D, 548 573D, 2570D, 2670D, 579C, 2484C, 2484D, 579D, 559D

    wheel-type loader
    950M, 962K, 950K, 962M, 914M, 918M, 966F II 966G, 966E, 966F, 924K, 972G, 910M, 966D, 930M, 926M, 930K, 962M Z 950M Z 938M, 950 GC 938K

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 535D, 545D

    engine - industrial
    C4.4, C7.1, C6.6

    material handler
    MH3026, MH3024, MH3022

    asphalt paver
    AP600F, AP655F, AP-1000F AP500F, AP-1055F BG1055E, BG1000E, AP555F, AP-1000E AP-1055E

    track-type tractor
    D3K2 LGP D6K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D6K2, D6K2 LGP D6N OEM D4K2 XL D6N LGP D6N, D6N XL D4K2 LGP D5K2 XL

    wheeled excavator
    M322F, M316F, M320F, M323F M314F, M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K, 953K

    excavator
    320E LRR 320E, 329F L 314E CR 312E L 538 329E LN 558 326F L 316F L 336 GC 314F CR 330F, 320E L 320E LN 320E RR 330, 335F 320F L 323F L 324E LN 318E L M317F, 323F LN 323F SA 320, 312E, 329E L 325F 323F 323E LN 326F, 324E L 330 GC 323E SA 329E, 315F LCR 323F OEM

    earthmoving compactor
    815K, 816K