342-2192: ASS. GODET - RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    342-2192: ASS. GODET - RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 342-2192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage normal de 1 500 mm (60 in) pour pelle hydraulique 336

    Ce godet est idéal pour travailler dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Spécialement conçu pour votre pelle hydraulique 336, ce godet à usage normal est parfait pour vos applications d'excavation et de chargement de camions.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité (Cbm): 2,27
    • Capacité (cyd): 2,98
    • Largeur (mm): 1 500
    • Poids sans embouts (kg): 1 384
    • Poids sans embouts (lbs): 3052
    • Qté adaptateurs: 7
    • Taille de l'adaptateur: K100
    • Type de godet: Usage courant
    excavator
    336F L 336E L 336D L 336D LN