342-2203: ASS. GODET - RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    342-2203: ASS. GODET - RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 342-2203
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage intensif de 1 050 mm (42 in) pour pelle hydraulique 336 (timonerie DB)

    Rentabilisez vos opérations d'excavation, de creusement de tranchées et de chargement de camions. Grâce à leurs excellentes propriétés multiusages, ces godets à usage intensif pour votre pelle hydraulique 336 sont l'outil idéal pour les travaux de construction courants dans un large éventail de types de sols.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité (Cbm): 1,17
    • Capacité (cyd): 1,54
    • Poids sans embouts (lbs): 2 688
    • Qté adaptateurs: 4
    • Taille de l'adaptateur: K110
    • Type de godet: Extra-robuste
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.