342-2205: ASS. GODET - RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    342-2205: ASS. GODET - RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 342-2205
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage intensif de 1 500 mm (60 in) pour pelle hydraulique 324-340 (timonerie DB)

    Rentabilisez vos opérations d'excavation, de creusement de tranchées et de chargement de camions. Grâce à leurs excellentes propriétés multiusages, ces godets à usage intensif pour votre pelle hydraulique 324 à 340 sont l'outil idéal pour les travaux de construction courants dans un large éventail de types de sols.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité (Cbm): 1,88
    • Capacité (cyd): 2,46
    • Largeur (mm): 1 500
    • Poids sans embouts (kg): 1 552
    • Poids sans embouts (lbs): 3421
    • Qté adaptateurs: 6
    • Taille de l'adaptateur: K110
    • Type de godet: Extra-robuste
    excavator
    336F L 336E L 336