342-2296: ASS. GODET - RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    342-2296: ASS. GODET - RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 342-2296
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage normal de 950 mm (38 in) à pointe large pour pelle hydraulique 336

    Ce godet à pointe large est idéal pour travailler dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre avec des pertes de matériaux réduites. Spécialement conçu pour votre pelle hydraulique 336, ce godet à usage normal est parfait pour vos applications d'excavation et de chargement de camions où une finition lisse est requise.

    • Capacité (Cbm): 1,49
    • Capacité (cyd): 1,95
    • Largeur (mm): 950
    • Poids sans embouts (kg): 1090
    • Poids sans embouts (lbs): 2 403
    • Qté adaptateurs: 4
    • Taille de l'adaptateur: K100
    • Type de godet: Usage courant
    track excavators
    336EL