343-4443: CHEMISE - CYLINDRIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    343-4443: CHEMISE - CYLINDRIQUE

    Numéro de pièce : 343-4443
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chemise

    Description :

    • Les chemises sont installées dans les blocs-moteurs et empêchent l'usure des pistons via les alésages.

    Attributs :

    • Les surfaces intérieures sont dotées d'un motif de quadrillage, pour une installation plus rapide des segments, une bonne efficacité des segments, une distribution uniforme de l'huile et une durée de vie élevée.
    • Les brides sont galetées au niveau du rayon, pour une plus grande robustesse et une résistance accrue aux fissures.
    • La construction en fonte grise haute qualité traitée thermiquement garantit une solidité et une longévité exceptionnelles.
    • L'épaisseur contrôlée de la tête de bride garantit une adaptation précise avec le bloc et la culasse.
    • Les tolérances de fabrication précises garantissent des alésages parfaitement ronds, pour un contrôle efficace de l'huile et un bon ajustement dans les blocs-moteurs Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 27,5
    • Hauteur (mm): 698,5
    • Largeur (mm): 444,5
    • Longueur (in): 20,5
    • Longueur (mm): 520,7
    engine - industrial
    G3612, G3616, G3608, G3606, G3606B