343-4598: ASS. CHÂSSIS - UND.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    343-4598: ASS. CHÂSSIS - UND.

    Numéro de pièce : 343-4598
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis porteur

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, ce qui permet à la partie avant de basculer.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 624,8
    • Largeur de train de roulement (mm): 287
    • Longueur (mm): 1 231,9
    skid steer loader
    259B3