343-8557: VERSION MOTEUR - CO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    343-8557: VERSION MOTEUR - CO

    Numéro de pièce : 343-8557
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 56
    • Hauteur (mm): 1 422,40
    • Largeur (mm): 1 143,00
    • Longueur (in): 65
    • Longueur (mm): 1 651,00
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.