343-9853: ENS. TUBE - O DR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    343-9853: ENS. TUBE - O DR

    Numéro de pièce : 343-9853
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite de purge de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 61
    • Largeur (mm): 76,2
    • Longueur (in): 10,5
    • Longueur (mm): 266,7
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.