344-3458: ASS. PHARE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    344-3458: ASS. PHARE

    Numéro de pièce : 344-3458
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotant et phare combinés, 24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Approbation: CEE
    • Côté circulation: GAUCHE
    • Côté machine: GAUCHE
    • Description: Phare/clignotant combiné
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT rectangulaire (6)
    • Type de lampe: Phares combinés résistants aux chocs
    mg
    120K, 12K, 140K 2 140K, 160K, 120K 2

    wtl
    962M, 930M 950M Z 950M, 950H, 982M, 930K 938K 980M, 924HZ, 966M, 924H, 950 GC 972M XE 928HZ, 924K 930H, 966M XE 972M, 938M 962M Z 926M