344-3459: Phare/clignotant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    344-3459: Phare/clignotant

    Numéro de pièce : 344-3459
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotant et phare combinés, 24 V

    Description :
    Homologués CEE, le combiné phare/clignotants Cat® résistant aux chocs peut faire office de feux de route, de croisement, de position et clignotants. Outre leur pose simple à boulon unique, leur conception durable résistante à la pulvérisation d'eau et aux vibrations font du combiné phare halogène/clignotants à diode résistant aux chocs un choix idéal pour équiper votre machine.

    Attributs :
    • 24 V
    • Pose côté droit de la machine, conduite à droite
    • Homologué CEE

    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Approbation: CEE
    • Côté circulation: DROIT
    • Côté machine: DROIT
    • Description: Phare/clignotant combiné (à diodes)
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT rectangulaire (6)
    • Type de lampe: Phares combinés résistants aux chocs
    paving compactor
    CP54B, CS-56B CP56B, CS-79B CS74B, CS78B, CS68B, CS-54B CP-74B CS-68B CS-74B CP74B, CS54B, CP-68B CP-54B CS56B, CP-56B CS79B, CS-78B CS64B

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    966M, 972M, 972M XE 962K, 962L, 950M, 966K XE 962M, 972L, 962M Z 950L, 980M, 966L, 982M, 980K, 966M XE 966K, 950K, 950M Z 972K