344-5594: ENS. FAISCEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    344-5594: ENS. FAISCEAU

    Numéro de pièce : 344-5594
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Compatibilité: Disponible pour les radios Cat® présentant les numéros de pièces 366-8411, 366-8412, 366-8413, 366-8414 et 377-7215. Ne peut pas être utilisé avec les radios 366-8413, 366-8414 et 377-7215 si le faisceau de câblage de la fonctionnalité Bluetooth est déjà installé., 0
    • Composition: 0, Le port auxiliaire se compose de deux parties : une prise stéréo à monter sur le tableau de bord et un faisceau de câblage permettant de connecter la fiche stéréo au connecteur situé à l'arrière de la radio.
    • Utilisation: Permet au conducteur de brancher un lecteur MP3 afin de l'utiliser via la radio., 0