344-8305: ENS. SOUFFLETS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    344-8305: ENS. SOUFFLETS

    Numéro de pièce : 344-8305
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflets d'échappement

    Description :

    • Les soufflets d'échappement servent à raccorder les tuyaux de gaz d'échappement et les turbocompresseurs en série.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 152,4
    • Largeur (mm): 152,4
    • Longueur (mm): 299,72
    engine - generator set
    XQ425, C18, C13 XQ375

    wheel-type loader
    980K, 980M, 982M, 980K HLG

    petroleum products
    CX38-P800 CX35-C18I CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-P800 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13, C18, C15