345-1040: COUDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    345-1040: COUDE

    Numéro de pièce : 345-1040
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coude de conduite d'air

    Description :

    • Les coudes sont des composants importants des conduites d'air, lesquelles assurent l'alimentation en air du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 13,95
    • Hauteur (mm): 354,33
    • Largeur (mm): 553,72
    • Longueur (in): 22,55
    • Longueur (mm): 572,77
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E