345-1959: JOINT EN VRAC - CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    345-1959: JOINT EN VRAC - CM

    Numéro de pièce : 345-1959
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 19,41
    • Hauteur hors tout (mm): 493
    • Largeur hors tout (mm): 87
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 14M3, 140, 12M 2 120M 2 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 16M3, 14M-3 140M 3 24, 12M 3 AWD 18M3

    motor graders
    16M3, 18M3, 120M2, 140M2AWD, 160M3AWD, 12M3AWD, 160M2, 120M2AWD, 160M3, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3, 140M3, 140M3AWD, 140M2, 24N, 140-13, 140-13AWD