345-2207: ASS. CULASSE - CYL.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    345-2207: ASS. CULASSE - CYL.

    Numéro de pièce : 345-2207
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culasse

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :
    Les culasses Cat® sont :

    • Entièrement usinées pour respecter les tolérances de conception et les normes strictes de Caterpillar. L'absence de fuites est garantie grâce à l'adaptation parfaite de l'ensemble des composants de la culasse et des portées correspondantes. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et d'une longévité optimales.
    • Propres. Pendant les processus de moulage, du sable à noyaux peut s'infiltrer au fond des culasses et ensuite contaminer et endommager le moteur ou empêcher un refroidissement adéquat pendant le fonctionnement.
    • Compatibles avec les guides et/ou inserts de soupape standard et surdimensionnés : les différentes tailles de guides et d'inserts disponibles optimisent la réutilisation et la réparation des culasses, évitant des remplacements coûteux.
    • Conçues pour la remanufacturation : la partie inférieure coûteuse du moulage de culasse peut être usinée afin d'éliminer les dommages mineurs et être réutilisée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble de culasse remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 16,5
    • Hauteur (mm): 419,1
    • Largeur (mm): 406,4
    • Longueur (in): 50
    • Longueur (mm): 1 270
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.