1566 mm (62 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1566 mm (62 in)

    Numéro de pièce : 345-2417
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Cat® Pallet Fork Carriages for are designed to meet a wide variety of material handling needs. Use carriages with different length fork tines for moving bulky or palletized materials on construction and industrial sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Circuit hydraulique de la machine: CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Hauteur du tablier (in): 44
    • Hauteur du tablier (mm): 1 118
    • Interface machine: FUSION
    • Largeur du châssis du tablier porte-fourche (in): 96
    • Largeur du châssis du tablier porte-fourche (mm): 2 440
    • Largeur du tablier: 61.7
    • Largeur du tablier porte–fourche (mm): 1 566
    • Longueur de châssis (in): 23,9
    • Longueur de châssis (mm): 607
    • Longueur hors tout: 23.9
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Poids de l'ensemble fourche (kg): 354
    • Poids de l'ensemble fourche (lb): 781
    • Poids du tablier porte-fourche (kg): 354
    • Poids du tablier porte-fourche (lb): 780,4
    • Type de machine: Petites chargeuses sur pneus
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.