1524 mm (60 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1524 mm (60 in)

    Numéro de pièce : 345-2740
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    For use in heavy duty applications.

    Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Circuit hydraulique de la machine: CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Hauteur des dents de fourche (in): 30,2
    • Hauteur du tablier (in): 54,1
    • Interface machine: FUSION
    • Largeur des dents de fourche (in): 6
    • Largeur du châssis du tablier porte-fourche (in): 96
    • Largeur du tablier: 96.1
    • Longueur des dents de fourche (in): 60
    • Longueur hors tout: 85.4
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Nombre de dents: 2
    • Nombre de fourches: 2
    • Poids combiné (lb): 2 082,9
    • Poids de l'ensemble fourche (lb): 2 081
    • Poids des dents de fourche (lb): 437,4
    • Poids du tablier porte-fourche (lb): 1 206,4
    • Tine Length: 1524
    • Tine Length: 60
    • Type de machine: Petites chargeuses sur pneus
    • Épaisseur des dents: 2.8
    • Épaisseur des dents de fourche (in): 2,8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.