5.0 m3 (6.5 yd3), Fusionâ„¢
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    345-2762: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusionâ„¢

    Numéro de pièce : 345-2762
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Used for loading light, loosely-packed materials.

    Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

    • Capacité (Cbm): 5
    • Capacité (cyd): 6,5
    • Capacité nominale du godet (2): 1662
    • Capacité nominale du godet (2): 65.4
    • Capacité à refus: 1357
    • Capacité à refus: 2991.7
    • Circuit hydraulique de la machine: PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Contenance: 5.0
    • Contenance: 6.5
    • Hauteur (in): 65,4
    • Hauteur (mm): 1 662,1
    • Hauteur copy: 2727
    • Interface machine: FUSION
    • Largeur: 107.4
    • Largeur (mm): 2 727
    • Longueur: 63.1
    • Longueur (in): 63,1
    • Longueur (mm): 1 604
    • Longueurs des outils de travail: 1604
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Poids (kg): 1 357
    • Poids (lb): 2 991,7
    • Type de machine: Petite chargeuse sur pneus
    • Épaisseur de l'arête de base: 25
    • Épaisseur de la lame de base: 1
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.