4.2 m3 (5.5 yd3), Fusionâ„¢
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4.2 m3 (5.5 yd3), Fusionâ„¢

    Numéro de pièce : 345-2768
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Used for loading light, loosely-packed materials.

    Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité (Cbm): 4,2
    • Capacité (cyd): 5,5
    • Capacité nominale du godet (2): 59.8
    • Capacité nominale du godet (2): 1520
    • Capacité à refus: 2852.8
    • Capacité à refus: 1294
    • Circuit hydraulique de la machine: CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Contenance: 5.5
    • Contenance: 4.2
    • Hauteur (in): 59,8
    • Hauteur (mm): 1 519,8
    • Hauteur copy: 2727
    • Interface machine: FUSION
    • Largeur: 107.4
    • Largeur (mm): 2 727
    • Longueur: 63.1
    • Longueur (in): 63,1
    • Longueur (mm): 1 604
    • Longueurs des outils de travail: 1604
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Poids (kg): 1 294
    • Poids (lb): 2 852,8
    • Type de machine: Petite chargeuse sur pneus
    • Épaisseur de l'arête de base: 25
    • Épaisseur de la lame de base: 1
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.