346-0842: ASS. GODET - CP
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-0842: ASS. GODET - CP

    Numéro de pièce : 346-0842
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage normal de 1 350 mm (54 in) grande capacité pour pelles hydrauliques 324-335

    Ce godet à usage général haute capacité est conçu pour les besoins de chargement de tombereaux avec les pelles hydrauliques 324-335. Ces godets constituent la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise et les mélanges de gravillons et de poussière.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité: 2.4 yd³
    • Capacité: 1.83 m³
    • Capacité (Cbm): 1,83
    • Capacité (cyd): 2,4
    • Capacité à refus: 1118 kg
    • Capacité à refus: 2464 lb
    • Contenance: 1.83 m³
    • Contenance: 2.40 vg³
    • Hauteur copy: 1350 mm
    • Interface d'attache: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Largeur: 54 in
    • Largeur (mm): 1 350
    • Poids sans embouts (kg): 1 118
    • Poids sans embouts (lbs): 2 464
    • Qté adaptateurs: 7
    • Quantité de l'adaptateur: 7
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Type de godet: Usage courant
    • Type de lame: Straight
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.