346-2584: ASS. POMPE HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-2584: ASS. POMPE HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 346-2584
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à engrenages

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 140
    • Largeur (mm): 164,6
    • Longueur (in): 13,8
    • Longueur (mm): 350
    underground mining loaders
    R2900