346-5199: JOINT - ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-5199: JOINT - ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 346-5199
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint d'essuie-glace

    Description :
    Un joint racleur est utilisé dans les vérins hydrauliques pour empêcher les contaminants externes de pénétrer dans le circuit hydraulique.

    Attributs :
    Le joint racleur nettoie la tige hydraulique lorsqu'elle se rétracte et assure l'étanchéité en éliminant le suintement (fuite cosmétique). Ce type de joint racleur est maintenu en place par une force d'appui et encastré dans un boîtier métallique pour une résistance supérieure.

    Applications recommandées :
    Ce type de joint racleur est monté dans la tête d'un vérin hydraulique. Le racleur encastré dans un boîtier métallique est inséré dans la tête.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.3
    • Diamètre extérieur (mm): 108.2
    • Désignation des matériaux: Rubber, Steel
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 109,2
    • Longueur (in): 4,3
    • Longueur (mm): 109,22
    • Poids (kg): 0.1
    • Poids (lb): 1.8
    track-type tractor
    D9R, D9T

    wheel tractor-scraper
    651E, 657G, 657E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    966K XE 966L, 972G, 966H, 990K, 966M, 966M XE 950H, 950L, 966G, 962H, 966K, 990 II 962L, 992G, 950M Z 962M Z 990, 990H

    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 844H