346-5786: COUVERCLE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-5786: COUVERCLE - EAU

    Numéro de pièce : 346-5786
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,5
    • Hauteur (mm): 190,5
    • Largeur (mm): 419,1
    • Longueur (in): 17,8
    • Longueur (mm): 452,1
    track-type tractor
    D11T, D10T2

    engine - generator set
    C27, C32

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K

    wheel dozer
    854K, 844K

    petroleum products
    C27, C32

    engine - industrial
    C27, C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6020B, 6015B

    off-highway truck
    775G, 775G LRC 777G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC