Votre compte est en attente de configuration d'approbation manuelle par null
|
Description :
Lame large et plate avec insert en carbure 203 mm (8").
Attributs :
L'insert en carbure trapézoïdal est placé au centre de la lame durcie par trempe à cœur.
Épaisseur de la lame 22 mm (0,87").
Longueur de la lame 914 mm (3').
Taille de boulon 16 mm (0,63”).
Applications recommandées :
Les lames avec insert en carbure CAT® offrent une meilleure résistance à l'usure dans les applications nécessitant des vitesses supérieures, par exemple le déneigement des routes nationales/régionales. Leur conception offre une résistance aux chocs et réduit le risque de « bombement » de la lame dans des applications impliquant une opération de nivellement.