346-6616: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-6616: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 346-6616
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Unité cylindre remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    wheel tractor-scraper
    657G, 651B, 623E, 657E, 621F, 631D, 627F, 637D, 621B, 621E, 633D, 623B, 627E, 623F, 621G

    pipelayer
    583T, PL87, PL83, 587T

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    986H, 980H, 980G

    engine - industrial
    C15

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    770G, 770

    track-type tractor
    D8R D8T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 824K, 824C

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I C15

    excavator
    374D L 365C L MH 365C L 365C

    earthmoving compactor
    826C, 826H, 825H, 825K, 825C, 826K