346-7777: ENS. PROTECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-7777: ENS. PROTECTEUR

    Numéro de pièce : 346-7777
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble protecteur de lame

    Description :
    Ensemble protecteur de lame demi-flèche, droit.


    Attributs :
    Système de verrouillage CapSure™.
    Inclut un protecteur de lame, une clavette et un manchon de retenue.


    Applications recommandées :
    Certains assemblages protecteurs de lame pour les godets des chargeuses 992.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,56
    • Hauteur (mm): 217,5
    • Largeur (mm): 481
    • Longueur (in): 21,97
    • Longueur (mm): 558
    • Machine: Chargeuse
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.