346-7778: Protection de lame
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-7778: Protection de lame

    Numéro de pièce : 346-7778
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteurs d'extrémités de lame de base CapSure™

    Description :
    Les protections sans marteau sont conçues pour la protection de la lame de base sur les godets à forte abrasion. Elles sont dotées de la fixation CapSure™, dispositif de retenue à verrouillage et déverrouillage en un seul pivotement qui facilite la pose et la dépose tout en réduisant les risques de blessure. Le bossage de retenue est réutilisable, ce qui contribue à réduire vos coûts d'exploitation.Application :
    • Systèmes de godets à forte abrasion

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,56
    • Longueur (in): 21,97
    • Machine: Chargeuse
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.